Corning® 96孔透明平底超低吸附微孔板,独立包装,带盖,无菌
产品编号3474


- 超低吸附表面为共价结合的水凝胶表面,可最大限度降低细胞粘附、蛋白吸附、酶活化和细胞激活
- 该表面具有无细胞毒性、生物学惰性、不可降解等特点
- 平底,总体积为360 µL
- 建议工作体积为75至200 µL
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 独立包装

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3474 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 24 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 96孔 |
平板特性 | 标准 |
平板颜色 | 透明 |
孔底 | 扁平 |
孔底颜色 | 透明 |
孔容积 | 360 µL |
细胞生长面积 | 0.32 cm² (近似值) |
建议中等孔容积 | 100 - 200 µL |
建议工作容积 | 75-200 µL |
表面处理 | 超低吸附 |
无菌 | 是 |
含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 00625027
- 质量证书 – 批号 00425007
- 质量证书 – 批号 29624047
- 质量证书 – 批号 29524025
- 质量证书 – 批号 26124012
- 质量证书 – 批号 26024027
- 质量证书 – 批号 25824008
- 质量证书 – 批号 24624022
- 质量证书 – 批号 22324001
- 质量证书 – 批号 20824003
- 质量证书 – 批号 17324060
- 质量证书 – 批号 17224003
- 质量证书 – 批号 11424050
- 质量证书 – 批号 11224008
- 质量证书 – 批号 08824015
- 质量证书 – 批号 08724001
- 质量证书 – 批号 06424005
- 质量证书 – 批号 06324007
- 质量证书 – 批号 06224014
- 质量证书 – 批号 36223003
- 质量证书 – 批号 36123042
- 质量证书 – 批号 36123008
- 质量证书 – 批号 35623022
- 质量证书 – 批号 35623016
- 质量证书 – 批号 31823013
- 质量证书 – 批号 31723020
- 质量证书 – 批号 28623024
- 质量证书 – 批号 28623016
- 质量证书 – 批号 28523029
- 质量证书 – 批号 28423009