Corning® 96孔透明圆底聚苯乙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,无菌
产品编号3795
- 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
- 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
- 未处理微孔板的结合能力约为100至200ng IgG/cm²
- 不带盖,需单独购买
- 总体积为330 µL;建议工作体积为75至200 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3795 |
数量/包 | 25 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 96孔 |
平板特性 | 标准 |
平板颜色 | 透明 |
孔底 | 圆形 |
孔底颜色 | 透明 |
孔容积 | 330 µL |
建议工作容积 | 75-200 µL |
表面处理 | 未处理 |
无菌 | 是 |
含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01425020
- 质量证书 – 批号 34424022
- 质量证书 – 批号 29424008
- 质量证书 – 批号 29324007
- 质量证书 – 批号 23524026
- 质量证书 – 批号 23324039
- 质量证书 – 批号 20424007
- 质量证书 – 批号 20024008
- 质量证书 – 批号 19924002
- 质量证书 – 批号 19724048
- 质量证书 – 批号 17924006
- 质量证书 – 批号 16824008
- 质量证书 – 批号 13024048
- 质量证书 – 批号 12824003
- 质量证书 – 批号 12624004
- 质量证书 – 批号 10024023
- 质量证书 – 批号 31323004
- 质量证书 – 批号 31223012
- 质量证书 – 批号 28823002
- 质量证书 – 批号 28623015
- 质量证书 – 批号 28423008
- 质量证书 – 批号 25323001
- 质量证书 – 批号 25023049
- 质量证书 – 批号 24823049
- 质量证书 – 批号 24723021
- 质量证书 – 批号 22923009
- 质量证书 – 批号 22623045
- 质量证书 – 批号 01623033
- 质量证书 – 批号 29022054
- 质量证书 – 批号 28922019