Corning® 96孔透明V形底聚苯乙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3897
- 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
- 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
- 未处理微孔板的结合能力约为100至200ng IgG/cm²
- 不带盖,需单独购买
- 总体积为320 µL;建议工作体积为75至200 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3897 |
数量/包 | 25 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 96孔 |
平板特性 | 标准 |
平板颜色 | 透明 |
孔底 | V |
孔底颜色 | 透明 |
孔容积 | 320 µL |
建议工作容积 | 75-200 µL |
表面处理 | 未处理 |
无菌 | 否 |
含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 35424001
- 质量证书 – 批号 33924004
- 质量证书 – 批号 32224001
- 质量证书 – 批号 32024035
- 质量证书 – 批号 31724031
- 质量证书 – 批号 31124044
- 质量证书 – 批号 30424002
- 质量证书 – 批号 30324046
- 质量证书 – 批号 29724036
- 质量证书 – 批号 29524028
- 质量证书 – 批号 28624005
- 质量证书 – 批号 28324049
- 质量证书 – 批号 22324010
- 质量证书 – 批号 19024026
- 质量证书 – 批号 15624037
- 质量证书 – 批号 12124007
- 质量证书 – 批号 07424001
- 质量证书 – 批号 07124020
- 质量证书 – 批号 07024001
- 质量证书 – 批号 06724058
- 质量证书 – 批号 05224034
- 质量证书 – 批号 01724006
- 质量证书 – 批号 35423003
- 质量证书 – 批号 35123019
- 质量证书 – 批号 33323002
- 质量证书 – 批号 32923007
- 质量证书 – 批号 32523008
- 质量证书 – 批号 29723011
- 质量证书 – 批号 26423001