![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Falcon® 48孔透明平底细胞培养板,经TC处理,带盖,独立包装,无菌,50/箱
产品编号353078
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![Falcon® 48孔透明平底细胞培养板,经TC处理,带盖,独立包装,无菌,50/箱](https://www.corning.com/catalog/cls/products/f/falconPlates/353078/images/353078_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
平底,带低蒸发盖。独立包装,无菌,50/箱。采用独特的迷宫式板盖、凝结环和深孔设计,有助于控制污染、减少蒸发,并最大限度降低边缘效应。可靠的真空等离子体组织培养处理可实现孔间和板间一致性。
- 透明级原生聚苯乙烯
- 无热原
- 经标准组织培养 (TC) 处理
- 便捷的易撕医用包装,单个产品独立包装
- 单个PET (代码1) 托盘,可回收
- 培养基工作体积为0.5-0.8 mL
- 胰蛋白酶工作体积为0.05-0.08 mL (您的实验方案可能需要另一种蛋白水解酶。)
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 353078 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Falcon® |
平板规格 | 48孔 |
孔形状 | 圆形 |
细胞生长面积 | 0.75 cm² |
表面处理 | 经TC处理 |
无菌 | 是 |
含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9324006
- 质量证书 – 批号 9323008
- 质量证书 – 批号 9323007
- 质量证书 – 批号 9322006
- 质量证书 – 批号 9317006
- 质量证书 – 批号 9148010
- 质量证书 – 批号 9143004
- 质量证书 – 批号 9143003
- 质量证书 – 批号 9141007
- 质量证书 – 批号 9137005
- 质量证书 – 批号 9135004
- 质量证书 – 批号 9134005
- 质量证书 – 批号 9134004
- 质量证书 – 批号 9125003
- 质量证书 – 批号 9078006
- 质量证书 – 批号 9071006
- 质量证书 – 批号 9065002
- 质量证书 – 批号 9063003
- 质量证书 – 批号 9022006
- 质量证书 – 批号 9007007
- 质量证书 – 批号 8323014
- 质量证书 – 批号 8322012
- 质量证书 – 批号 8315008
- 质量证书 – 批号 8308008
- 质量证书 – 批号 8256006
- 质量证书 – 批号 8254009
- 质量证书 – 批号 8247005
- 质量证书 – 批号 8245020
- 质量证书 – 批号 8203012
- 质量证书 – 批号 8196014