适用于使用顶读或底读酶标仪的荧光和化学发光分析。
| 产品编号 | 产品名称 | パック入数 | ケース入数 | ブランド | 规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3540 | Corning® ローボリュウム 384 Well 黒 /透明 平底 ポリスチレン製 無処理マイクロプレート, 10枚/包, フタなし, 非滅菌 | 10 / パック | 50 / ケース | Corning® | N/A | per case | |
| 3542 | Corning® ローボリュウム 384 Well 黒 /透明 平底 ポリスチレン製 細胞培養処理マイクロプレート, 10枚/包, フタ付き, 滅菌 | 10 / パック | 50 / ケース | Corning® | N/A | per case | |
| 3544 | Corning® Low Volume 384-well Black/Clear Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 10 per Bag, without Lid, Nonsterile | N/A | per case | ||||
| 3643 | Corning® Low Volume 384-well Black/Clear Flat Bottom Polystyrene Poly-D-Lysine Coated Microplate, 10 per Bag, with Lid, Aseptically Manufactured | N/A | per case | ||||
| 3762 | Corning® 384-well Black/Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, Low Flange, without Lid, Nonsterile | N/A | per case | ||||
| 3763 | Corning® 384孔白色/透明平底低边聚苯乙烯微孔板,未处理 | N/A | per case | ||||
| 3764 | Corning® 384-well Flat Clear Bottom Black Polystyrene TC-treated Microplates, Low Flange, 20 per Bag, with Lid, Sterile | N/A | per case | ||||
| 3764BC | Corning® 384孔透明平底黑色聚苯乙烯微孔板,经TC处理,低边,20/袋,带盖,无菌 | N/A | per case | ||||
| 3765 | Corning® 384孔透明平底白色聚苯乙烯微孔板,经TC处理,20/袋,带盖,无菌 | N/A | per case | ||||
| 3766 | Corning® 384-well Black/Clear Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, Low Flange, without Lid, Nonsterile | N/A | per case | ||||
| 3767 | Corning® 384孔白色/透明平底低边聚苯乙烯NBS微孔板 | N/A | per case | ||||
| 3768 | Corning® 384孔透明平底黑色低边聚苯乙烯微孔板,多聚-D-赖氨酸包被 | N/A | per case | ||||
| 3769 | Corning® 384孔透明平底白色低边聚苯乙烯微孔板,多聚-D-赖氨酸包被 | N/A | per case | ||||
| 3770 | Corning® CellBIND® 384-well Flat Clear Bottom Black Polystyrene Microplates, Low Flange, with Lid, Sterile | N/A | per case | ||||
| 3770BC | Corning® CellBIND 384ウェル ローフランジ クリアボトム 黒 バーコード付き 滅菌済み フタ付 | 20 / パック | 100 / ケース | Corning® | N/A | per case | |
| 3985 | Corning® 384-well Optical Imaging Flat Clear Bottom Black Polystyrene TC-treated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Sterile | N/A | per case | ||||
| 3985BC | Corning® 384孔光学成像透明平底黑色聚苯乙烯微孔板,经TC处理,20/袋,带盖和通用条码,无菌 | N/A | per case | ||||
| 4588 | Corning® 384孔黑色/透明底低边超低吸附微孔板,大包装 | N/A | per case | ||||
| 4596 | Corning® 384孔黑色/透明底低边微孔板,纤连蛋白包被,大包装 | N/A | per case | ||||
| 4690 | Corning® 384孔黑色/透明底低边微孔板,胶原包被,大包装 | N/A | per case |