- 吸头规格:96吸头
- 吸头容量范围:20 μL至250 μL
- 吸头材质:透明聚丙烯
- 不含RNase/DNase/人gDNA
- 无热原
- 可选择:
- 带或不带防气溶胶滤芯
- 非灭菌或灭菌
- 标准或Axygen® Maxymum Recovery® 表面 - 适配头:96LT、8LT
- 吸头盒规格:ANSI/SLAS
- 吸头盒材质:聚丙烯
| 产品编号 | 产品名称 | パック入数 | ケース入数 | ブランド | 规格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-384-10UL-R | Axygen® 10 µL Vprep用チップ 未滅菌 | 3840 / パック | 19200 / ケース | Axygen® | N/A | per case | |
| VT-384-10UL-R-S | Axygen® 10 µL Vprep用チップ 滅菌済み | 3840 / パック | 19200 / ケース | Axygen® | N/A | per case | |
| VT-384-31UL-R | Axygen® 30 µL Vprep用チップ 未滅菌 | 3840 / パック | 19200 / ケース | Axygen® | N/A | per case | |
| VT-384-31UL-R-S | Axygen® 30 µL Vprep用チップ 滅菌済み | 3840 / パック | 19200 / ケース | Axygen® | N/A | per case | |
| VT-384-5UL-R | Axygen® 5 µL Vprep用チップ 未滅菌 | 3840 / パック | 19200 / ケース | Axygen® | N/A | per case | |
| VT-384-70UL-R | Axygen® 70 µL Vprep用チップ 未滅菌 | 3840 / パック | 19200 / ケース | Axygen® | N/A | per case | |
| VT-384-70UL-R-S | Axygen® 70 µL Vprep用チップ 滅菌済み | 3840 / パック | 19200 / ケース | Axygen® | N/A | per case | |
| VTF-384-15UL-R-S | Axygen® 15 µL Vprep用チップ フィルター付き 滅菌済み | 3840 / パック | 19200 / ケース | Axygen® | N/A | per case | |
| VTF-384-50UL-R-S | Axygen® 384孔吸头,50µL,透明,带滤芯,无菌,SLAS标准吸头盒 | N/A | per case |