Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 245mm 無処理スクエアディッシュ バイオアッセイ用 ハンドル付き
Product Number431111
•おおよその培養面積は 500 cm2
•実際の細胞培養表面積は 224 x 224mm、内側の高さは 18mmです。
•透明なバージンポリスチレン製
•細胞接着のための表面処理は行っておりませんので、細胞接着が不要なアプリケーションにご使用ください。
•ハンドル付き
•滅菌済みで、ノンパイロジェニックです。
•安定した積み重ねのできる構造です。
•自動コロニーピッキング装置でお使いいただけます。
•取り扱いのしやすいデザインです。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431111 |
| パック入数 | 4 / パック |
| ケース入数 | 16 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ディッシュスタイル | ペトリ |
| ペトリディッシュスタイル | 245 mm x 245 mm |
| トップスタイル | プレーン |
| 表面処理 | 無処理 |
| 培養面積 | 500 cm² |
| 推奨培地容量 | 100 - 150 mL |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 高さ | 25 mm (approx.) |
| Dish Type | Stackable |
| Vented | あり |
Specifications Documents