バイオアッセイ用スクエアディッシュはポリスチレン製で、ノンパイロジェニックを保証しております。ディッシュ とフタが一緒に包装されています。底は滑りにくい構造になっており、安全に積み重ねることができます。自動コロ ニーピッキング装置をご使用いただけます。
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
バイオアッセイ用スクエアディッシュはポリスチレン製で、ノンパイロジェニックを保証しております。ディッシュ とフタが一緒に包装されています。底は滑りにくい構造になっており、安全に積み重ねることができます。自動コロ ニーピッキング装置をご使用いただけます。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431111 | Corning® 245mm 無処理スクエアディッシュ バイオアッセイ用 ハンドル付き | 4 / パック | 16 / ケース | Corning® | ¥33,300 | per case | |
| 431272 | Corning® 245mm 無処理スクエアディッシュ バイオアッセイ用 ハンドルなし | 4 / パック | 16 / ケース | Corning® | ¥33,300 | per case | |
| 431301 | Corning® 245mm 無処理スクエアディッシュ 薄型 バイオアッセイ用 ハンドルなし | 5 / パック | 20 / ケース | Corning® | ¥41,600 | per case |