text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 245mm 無処理スクエアディッシュ 薄型 バイオアッセイ用 ハンドルなし

Product Number431301

E-mail
•新しい薄型のスクエアのバイオアッセイ用ディッシュは側壁の低いディッシュが必要なGenetix “Q” Bot®での使用に最適です。
•実際の細胞培養表面積は 224 x 224mm、内側の高さは 12.5mmです。
•透明なバージンポリスチレン製
•細胞接着のための表面処理は行っておりませんので、細胞接着が不要なアプリケーションにご使用ください。
•ハンドルなし
•滅菌済みで、ノンパイロジェニックです。
•安定した積み重ねのできる構造です。
•自動コロニーピッキング装置でお使いいただけます。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥41,600 per case

You might also be interested in
Costar® 細胞培養用マルチプルウェルプレート
Corning® セルスクレーパーとセルリフター
Falcon® セルスクレーパー
フィルターシステム(ボトルトップフィルター / ボトルのセット)
Details
Product Number   431301
パック入数   5 / パック  
ケース入数   20 / ケース  
ブランド   Corning®  
ディッシュスタイル   ペトリ  
ペトリディッシュスタイル   245 mm x 245 mm  
トップスタイル   プレーン  
表面処理   無処理  
培養面積   500 cm²  
推奨培地容量   100 - 150 mL  
特長   ディスポーザブル  
高さ   25 mm (approx.)  
Dish Type   Stackable  
Vented   Yes  
Specifications Documents