目安としての目盛は、耐久性のある白いエナメルで付されています。特大のマーキングスポットも設けています。耐久性のある肉厚リム加工が施されています。
目安としての目盛は、耐久性のある白いエナメルで付されています。特大のマーキングスポットも設けています。耐久性のある肉厚リム加工が施されています。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4980-10 | PYREX® 三角フラスコ 10 mL | 12 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥12,060 | per case | |
| 4980-125-P | PYREX 三角フラスコ 125mL(小口パック) | 12 / パック | 12 / ケース | PYREX® | ¥9,180 | per case |