text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96 ウェル UV 透明 マイクロプレート

E-mail

このマイクロプレートは、タンパク質および/または核酸濃度の測定に最適な独自のUV透過性のある底面です。UV透過性の底面は、強度と耐リーク性のために接着剤を使用しない上部と一体成形です。260nmと280nmにおいて低バックグラウンドと一貫したパフォーマンスを示します。その広い線形検出範囲は、生体分子の高濃度および低濃度において信頼性の高い検出を可能にします。

Choose your specification

フォーマット
View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
3635 Corning® 96ウェル UV透過 透明 平底 マイクロプレート,25枚/包,フタ無,非滅菌   25 / パック     50 / ケース     Corning®   ¥105,700 per case