Corning® CellBIND® 12 ウェル 透明 マルチウェルプレート平底 フタ付 滅菌
产品编号3336
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3336 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 12 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | フラット |
| ウェル容量 | 6.9 mL |
| 培養面積 | 3.8 cm² (approx.) |
| 推奨培地ウェル容量 | 0.76 - 1.14 mL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23626064
- 质量证书 – 批号 20026001
- 质量证书 – 批号 15526013
- 质量证书 – 批号 09626008
- 质量证书 – 批号 04626011
- 质量证书 – 批号 33625035
- 质量证书 – 批号 28125016
- 质量证书 – 批号 25825041
- 质量证书 – 批号 18825010
- 质量证书 – 批号 16825010
- 质量证书 – 批号 13825004
- 质量证书 – 批号 13025014
- 质量证书 – 批号 09725036
- 质量证书 – 批号 06825006
- 质量证书 – 批号 35424055
- 质量证书 – 批号 32524063
- 质量证书 – 批号 29224041
- 质量证书 – 批号 25924009
- 质量证书 – 批号 19724017
- 质量证书 – 批号 17724003
- 质量证书 – 批号 32123023
- 质量证书 – 批号 30823009
- 质量证书 – 批号 29823011
- 质量证书 – 批号 26223018
- 质量证书 – 批号 25823010
- 质量证书 – 批号 23323003
- 质量证书 – 批号 20923018
- 质量证书 – 批号 05823018
- 质量证书 – 批号 03023017
- 质量证书 – 批号 30822046