text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 96 ウェル ポリスチレン製 マイクロプレート

E-mail

  • 底部が従来のプレートよりも60%薄いので、蛍光アッセイのバックグラウンドが抑えられ、340 nmまでの測定が可能です。
  • 壁面が不透明なのでウェル間のクロストークが抑えられます。
  • 底部が透明な平底なので顕微鏡での直接観察が可能です。
  • クリスタルグレードのポリスチレン製です。
  • 滅菌済みです。
  • ノンパイロジェニックです。
  • ノントリートメント、標準細胞培養処理、Corning Primaria™ 表面処理からお選びいただけます。
  • ピールオープン メディカルスタイル包装は開封が容易で、プレート取り出し時の誤操作によるコンタミネーションを防止します。
  • 個別トレーおよび積み重ね(RS)トレーはPET製でリサイクル可能です。
  • Falcon 96ウェルと384ウェルマイクロプレートは、自動化装置に適合し、ANSI/SBS規格に対応しています。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
351177 Falcon®96ウェル透明丸底未処理マイクロプレート、フタ付き、個別包装、滅菌、50枚/ケース   1 / パック     50 / ケース     Falcon®   ¥27,300 per case
353077 Falcon® セルカルチャー 96ウェル マルチウェルプレート U底 フタ付き   1 / パック     50 / ケース     Falcon®   ¥28,700 per case
353227 Falcon® セルカルチャー 96ウェル マルチウェルプレート(353077の5枚包装) U底 フタ付き   5 / パック     50 / ケース     Falcon®   ¥28,700 per case
353910 Falcon® 96ウェル透明丸底未処理アッセイプレート、5枚/包、50枚/ケース   5 / パック     50 / ケース     Falcon®   ¥13,800 per case