text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon®ベントキャップ T-25フラスコ用、滅菌済み、20/包装、100/ケース

Product Number354637

E-mail
Falcon ベントキャップ T-25 フラスコ用にはポアサイズ0.2µmのメンブレンがついており、常にガス交換しますが、バクテリアや真菌は通り抜けることができません。

材質
キャップ:ポリエチレン
ベントキャップ: 0.2µm ガス透過性メンブレン

  • ベントキャップは一般的なインキュベーター内でのコンタミネーションを最小限に抑えます。ベントキャップならば培養液が開けたキャップに少し残ってガス交換ができなくなることはありません。振動で、キャップがインキュベーター内で取れることもありません。

  • Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥7,400 per case

    You might also be interested in
    Falcon® セルカルチャーフラスコ
    Stripette® ピペット
    外ネジキャップクライオジェニックバイアル
    Details
    Product Number   354637
    パック入数   20 / パック  
    ケース入数   100 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    キャップスタイル   スクリューキャップ, ベント  
    キャップ材質   ポリエチレン  
    キャップカラー   青  
    カラー   青  
    滅菌   あり  
    Specifications Documents