Corning® クライオジェニックバイアル用 キャップカラーインサート(黄),ポリプロピレン製
Product Number2019
• カラーインサートによりバイアルの色分けが可能で、識別が容易になります。
• ジッパー付バックに包装されています。
• 非滅菌
• カタログ番号430289以外の全てのコーニングクライオジェニックバイアルにご使用いただけます。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥2,730 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 2019 |
| パック入数 | 50 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| カラー | 黄色 |
| 滅菌 | なし |
Specifications Documents