text.skipToContent text.skipToNavigation

スナップロックマイクロチューブ - MaxyClear

E-mail

Axygen® MaxyClear マイクロチューブは、様々な色を取り揃えています。マキシマムリカバリーや滅菌済みの製品もご用意して います。スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面と胴体の一部をフロスト仕上げしています。キャップの中央 にはシリンジ用ポートを備え、シリンジの針をさすことが可能です。キャップなし製品も取り扱っています。

  • コポリマー素材のチューブは、強度と耐薬品性が向上
  • ホモポリマー素材のチューブは、オートクレーブへの耐性が向上
  • 0.6mL, 1.5mL, 2.0mLの透明マイクロチューブは、耐煮沸性を実証済み
  • 最大遠心強度:14,000RCF
  • ノンパイロジェニック
  • 滅菌保証レベルSAL10-6
  • アソートパックは、青、緑、紫、橙、赤、黄が含まれています。
  • コポリマーチューブは、オートクレーブおよび煮沸をおすすめしません。

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
MCT-500-C Axygen® 5.0mL MaxyClearマイクロチューブ、ポリプロピレン、透明、滅菌なし、250 チューブ/パック, 5パック/ケース   250 / パック     1250 / ケース     Axygen®   ¥27,300 per case
MCT-500-C-S Axygen® 5.0mL MaxyClearマイクロチューブ、ポリプロピレン、透明、滅菌済み、250 チューブ/パック, 5パック/ケース   250 / パック     1250 / ケース     Axygen®   ¥42,000 per case