- マイクロボリュームチップは、容量範囲が0.1 ~ 10 µLで、主要ブランドのウルトラ-マイクロピペッターでご使用いただけます。
- RNase / DNaseフリーです。
- ノンパイロジェニックです。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4840 | Corning® 0.2-10µL マイクロボリュームチップ (Gilson® と一般的なウルトラ-マイクロピペッターに適合), 目盛付き,半透明,非滅菌,1000 本/包, 10000本/ケース | 1000 / パック | 10000 / ケース | Corning® | ¥51,300 | per case | |
4901 | Corning® マイクロボリュームチップ(Eppendorf®と一般的なウルトラ-マイクロピペッターに適合) 0.5-10µL,半透明,非滅菌,1000 本/包, 10000 本/ケース, | 1000 / パック | 10000 / ケース | Corning® | ¥46,400 | per case |