text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ユニバーサルフィットチップ (200 µL, 1000 µL)

E-mail

  • Corningユニバーサルフィットチップは主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされています。(ピペットチップの適合性については、お問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトからダウンロードしてください。)
  • 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。
  • 1-200 µLユニバーサルフィットチップには10 µL、50 µL、100 µLの目盛が付いています。
  • 以下の4種類の包装からお選びいただけます。
    • ラック入りチップ
    • スタックラックはチップ96本入りのラックが5個積み重なっており、全部でチップ480本が入った省スペースタイプです。
    • バルク包装は非滅菌で、経済的です。
    • ヒンジラックは詰め替え用のオレンジのチップボックスをヒンジフタ付きのラックに詰め替えて繰り返しお使いいただけます。
  • RNase / DNaseフリーです。
  • ノンパイロジェニックです。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
4710 Corning® 1-200µL ユニバーサルフィットチップヒンジラック,目盛付き,黄,非滅菌,96本入りヒンジラック詰め替え用,10 ラック/ケース, 960 本/ケース,   480 / パック     960 / ケース     Corning®   ¥5,400 per case
4715 Corning® 100-1000µL ユニバーサルフィットチップヒンジラック,目盛付き,青,非滅菌,96本入りヒンジラック詰め替え用,非滅菌,10 ラック/ケース, 1000 本/ケース,   500 / パック     1000 / ケース     Corning®   ¥7,600 per case