- Tip format: 384 tip
- Tip volume range: 30 µL
- Tip material: Clear or black polypropylene
- RNase-/DNase-/human gDNA-free
- Nonpyrogenic
- Compatible head: FLIPR Liberty 384, FLIPR Tetra
- Rack format: ANSI
- Rack material: Polypropylene
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-384-BK-R | Axygen® オートメーションチップ Molecular Devices FLIPR Tetra用、 30μL、黒色、 フィルターなし、滅菌なし (カタログ番号 | 3840 / パック | 19200 / ケース | Axygen® | ¥414,100 | per case | |
| FT-384-C-R | Axygen® オートメーションチップ Molecular Devices FLIPR Tetra用、 30μL、透明、 フィルターなし、滅菌なし (カタログ番号 | 3840 / パック | 19200 / ケース | Axygen® | ¥414,100 | per case | |
| LT-384-BK-R | Axygen® 30 µL MD FLIPR Liberty用チップ 黒 未滅菌 | 3840 / パック | 19200 / ケース | Axygen® | ¥414,100 | per case | |
| LT-384-R | Axygen® 30 µL MD FLIPR Liberty用チップ 未滅菌 | 3840 / パック | 19200 / ケース | Axygen® | Fr. 4’209.32 | per case |