text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ユニバーサルカローセルラック

Product Number4078

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


6本のCorning® Lambda™ プラスシングルチャンネルピペッターを立てることができます。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥21,800 per case

You might also be interested in
Corning® Lambda™(ラムダ)プラスピペッター
Details
Product Number   4078
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Corning® マルチチャンネルピペッタースタンド