Corning® Stripettor® Pro ピペットコントローラー
Product Number4999
ガラス及びプラスチック製の0.5 mLから100 mLのピペットに使用できる、軽量で人間工学に基づいた設計の電動ピペットコントローラーです。操作しやすい位置にある速度及びモード切替ボタンで様々な容量や粘性のある液体を扱う際に素早い作業が可能です。吸引及び排出速度は操作ボタンで制御します。フルチャージの状態で、6時間連続使用可能です。
・液晶ディスプレイで常に速度、モード、バッテリーの状態を可視化
◗ 最適な場所に位置する操作ボタン
◗ 速度はHIGHとLOWそれぞれで3段階に設定可能
・3ポジションチャージングスタンド
・リチウムイオン電池
◗ ユニバーサル充電アダプター、0.2 μm PTFE フィルター、壁掛けホルダー、チャージングスタンドが付属
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥45,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4999 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 互換性 | 0.5 – 100 mL ガラス製、プラスチック製ピペット |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents
Compatible Accessories