text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Stripettor® Pro ピペットコントローラー

Product Number4999

E-mail

Corning ストリペッターウルトラ(カタログ番号4099)の後継品です。



ガラス及びプラスチック製の0.5 mLから100 mLのピペットに使用できる、軽量で人間工学に基づいた設計の電動ピペットコントローラーです。操作しやすい位置にある速度及びモード切替ボタンで様々な容量や粘性のある液体を扱う際に素早い作業が可能です。吸引及び排出速度は操作ボタンで制御します。フルチャージの状態で、6時間連続使用可能です。

 

・液晶ディスプレイで常に速度、モード、バッテリーの状態を可視化

◗ 最適な場所に位置する操作ボタン

◗ 速度はHIGHとLOWそれぞれで3段階に設定可能

・3ポジションチャージングスタンド

・リチウムイオン電池

◗ ユニバーサル充電アダプター、0.2 μm PTFE フィルター、壁掛けホルダー、チャージングスタンドが付属




¥45,300 per case

You might also be interested in
Stripette™ Serological Pipets
Triple-bagged Packaging for Stripette™ Serological Pipets
PYREX® Reusable Glass Serological Pipets, Large Tip Opening, Color-coded, Colored Markings, To Deliver
PYREX® Reusable Glass Volumetric Pipets, Class A, To Contain, To Deliver
Details
Product Number   4999
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
互換性   0.5 – 100 mL ガラス製、プラスチック製ピペット  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Corning® PTFE製孔径0.2μmエアフィルター#4099用
Corning® PTFE製孔径0.45μmエアフィルター#4099用
Corning® シリコーン製ピペットホルダー#4099用
ユニバーサル充電アダプター#4099用
カラーノーズピース4個セット(オレンジ、黄、緑、赤)
Corning® Stripettor Ultra チャージングスタンド