text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® ピペットコントローラー本体、およびツーポジション充電スタンド、充電アダプター、疎水性PTFEフィルター(0.2μm) 2個、疎水性PTFEフィルター(0.45μm) 2個、充電池 3個

Product Number357469

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail

【在庫なくなり次第販売終了です。】



軽量で人間工学に基づいた設計の電動ピペットコントローラー

ガラスおよびプラスチック製の0.5 mLから100 mLのピペットで使用できます。操作し易い位置にある速度切替ボタンとモード切替ボタンで様々な容量や粘性のある液体を扱う際に素早い操作が可能です。吸引および排出速度は操作ボタンで制御します。 フルチャージの状態で、8時間連続使用可能です。 天面の大きな液晶ディスプレイにバッテリー残量、ピペッティングモード、速度が表示されます。

Falcon ピペットコントローラーには以下が付属します。:

  • ツーポジション充電スタンド
  • 充電アダプター
  • 充電池3個
  • 孔径0.2 µm と0.45 µm の疎水性ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製フィルターが各2個ずつ
  • 交換用フィルターはアクセサリーとしても販売しています。フィルター、シリコン製ピペットホルダーおよびノーズピースはオートクレーブ可能です。

特長

  • 人間工学に基づいたデザインで、快適な使用感です。
  • 液晶ディスプレイで常にスピード、モードとバッテリーの状態を可視化しています。
  • 電池ケースは簡単に開け閉め可能です。
  • メンテナンスが容易です。


本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥45,300 per case

You might also be interested in
Falcon®個別包装ピペット
Falcon®バルクパッケージピペット
Details
Product Number   357469
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Falcon®  
ピペットスタイル   セロロジカル  
互換性   Glass and plastic serological pipets from 0.5 to 100 mL  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Falcon® 疎水性PTFEフィルター(0.2μm) (5個入)
Falcon® 疎水性PTFEフィルター(0.45μm) (5個入)
ハウジング、Falcon ピペットコントローラー用
Falcon® ピペットコントローラー用バッテリーカバー、ウイング付き
ツーポジション充電スタンド、Falcon ピペットコントローラー用
充電アダプター、Falcon ピペットコントローラー用
シリコン製ピペットホルダー、Falcon ピペットコントローラー用