text.skipToContent text.skipToNavigation

クライオジェニックバイアル用ラック、保存用ボックス

E-mail

  • Reusable cryogenic storage racks are designed for use with most cryogenic vials
  • Cat. No. 431131 Cryogenic Vial Rack has a locking feature for use with all Corning self-standing vials
  • Cat. No. 431121 Cryogenic Vial Storage Box accepts internally threaded cryogenic vials only.

WARNING: Do not use cryogenic vials or Cryogenic Vial Storage boxes in the liquid phase of liquid nitrogen. Only store in the vapor phase above the liquified gas. Always use appropriate safety equipment when removing vials from cryogenic storage.

Choose your specification

クライオジェニックストレージのフォーマット
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
431119 Corning® クライオジェニックバイアルボックス 1~2 mL用 81本収納   5 / パック     10 / ケース     Corning®   ¥23,500 per case
431120 Corning® クライオジェニックバイアルボックス 4~5 mL用 81本収納   5 / パック     10 / ケース     Corning®   ¥31,700 per case
431121 Corning® クライオジェニックバイアルボックス 1~2 mL 用 100本収納   5 / パック     10 / ケース     Corning®   ¥23,500 per case