Corning® クライオジェニックバイアル用 カラーインサートセット(アソート),ポリプロピレン製
Product Number430499
• カラーインサートによりバイアルの色分けが可能で、識別が容易になります。
• ジッパー付バックに包装されています。
• 各色100本(白/青/赤/緑/黄)
• 非滅菌
• バーコード付きとカタログ番号430289を除く、全てのコーニングクライオジェニックバイアルにご使用いただけます。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥2,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 430499 |
| パック入数 | 50 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| カラー | アソート |
| 滅菌 | なし |
Specifications Documents