Corning® 245mm 無処理スクエアディッシュ 薄型 バイオアッセイ用 ハンドルなし
Product Number431301
•新しい薄型のスクエアのバイオアッセイ用ディッシュは側壁の低いディッシュが必要なGenetix “Q” Bot®での使用に最適です。
•実際の細胞培養表面積は 224 x 224mm、内側の高さは 12.5mmです。
•透明なバージンポリスチレン製
•細胞接着のための表面処理は行っておりませんので、細胞接着が不要なアプリケーションにご使用ください。
•ハンドルなし
•滅菌済みで、ノンパイロジェニックです。
•安定した積み重ねのできる構造です。
•自動コロニーピッキング装置でお使いいただけます。
•実際の細胞培養表面積は 224 x 224mm、内側の高さは 12.5mmです。
•透明なバージンポリスチレン製
•細胞接着のための表面処理は行っておりませんので、細胞接着が不要なアプリケーションにご使用ください。
•ハンドルなし
•滅菌済みで、ノンパイロジェニックです。
•安定した積み重ねのできる構造です。
•自動コロニーピッキング装置でお使いいただけます。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥41,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431301 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 20 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ディッシュスタイル | ペトリ |
| ペトリディッシュスタイル | 245 mm x 245 mm |
| トップスタイル | プレーン |
| 表面処理 | 無処理 |
| 培養面積 | 500 cm² |
| 推奨培地容量 | 100 - 150 mL |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 高さ | 25 mm (approx.) |
| Dish Type | Stackable |
| Vented | あり |
Specifications Documents