text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 25 mL スラントネック(353018タイプ)

Product Number353107

E-mail
  • しっかりとスタッキングすることで、不意にひっくり返ったり、こぼれたりしにくく、またコンタミネーションのリスクを低減します(カントネックフラスコ)。
  • ノンパイロジェニックテスト済みです。
  • 用量目盛りと書き込みエリア付きです。培養面積と容量は記載の通りです。
  • ベントキャップには0.2 µmの疎水性メンブレンがついており、コンタミネーションを防ぎながら最適なガス交換が可能です。
  • 培養面積と容量は記載の通りです。

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    ¥30,700 per case

    You might also be interested in
    Corning® 15mL Centrifuge Tubes
    Corning® DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium)
    Stripette™ Serological Pipets
    Corning® Internal Thread Cryogenic Vials
    Details
    Product Number   353107
    パック入数   10 / パック  
    ケース入数   100 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    フラスコ形状   長方形  
    ネック形状   カント  
    表面処理   細胞培養表面処理  
    目盛り   Yes  
    キャップスタイル   ベントタイプ  
    キャップ直径   20 mm  
    キャップカラー   青  
    滅菌   Yes  
    目盛りの範囲   2 - 25 mL  
    培養面積   12.5  
    Specifications Documents