text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 250 mL ストレートネック(353024タイプ)

Product Number353110

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More
E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.



  • ノンパイロジェニックテスト済みです。
  • 用量目盛りと書き込みエリア付きです。培養面積と容量は記載の通りです。
  • ベントキャップには0.2 µmの疎水性メンブレンがついており、コンタミネーションを防ぎながら最適なガス交換が可能です。
  • 培養面積と容量は記載の通りです。


One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥50,700 per case

You might also be interested in
Corning® 15mL Centrifuge Tubes
Corning® DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium)
Stripette™ Serological Pipets
Corning® Internal Thread Cryogenic Vials
Details
Product Number   353110
パック入数   5 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Falcon®  
フラスコ形状   長方形  
ネック形状   ストレート  
表面処理   細胞培養表面処理  
目盛り   Yes  
キャップスタイル   ベントタイプ  
キャップ直径   22 mm  
キャップカラー   青  
滅菌   Yes  
目盛りの範囲   10 - 200 mL  
培養面積   75 cm²  
Specifications Documents