Falcon® 150cm²长方形斜颈细胞培养瓶,带密封盖
产品编号355000
- 可安全稳定地堆放,避免意外倾倒或溅溢,防止污染 (斜颈培养瓶)
- 无热原检测结果低于0.1 EU/mL
- 带有容量刻度和书写区
- 生长面积和容积均为标称值
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 355000 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 40 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 培养瓶形状 | 方形 |
| 颈式样 | 倾斜 |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 刻度 | 是 |
| Cap Style | Plug seal |
| Cap Diameter | 33 mm |
| Cap Color | Blue |
| Sterile | Yes |
| Graduation Range | 25 - 325 mL |
| Surface Area | 150 cm² |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9198003
- 质量证书 – 批号 9183004
- 质量证书 – 批号 8324007
- 质量证书 – 批号 8311003
- 质量证书 – 批号 8211004
- 质量证书 – 批号 8191012
- 质量证书 – 批号 8169009
- 质量证书 – 批号 8162015
- 质量证书 – 批号 8141001
- 质量证书 – 批号 8127002
- 质量证书 – 批号 8009008
- 质量证书 – 批号 7199006
- 质量证书 – 批号 7074002
- 质量证书 – 批号 7066002
- 质量证书 – 批号 6354009
- 质量证书 – 批号 6339005
- 质量证书 – 批号 6262041
- 质量证书 – 批号 6115066
- 质量证书 – 批号 6115065
- 质量证书 – 批号 6105005
- 质量证书 – 批号 5047055
- 质量证书 – 批号 4357017
- 质量证书 – 批号 4245028
- 质量证书 – 批号 4146016
- 质量证书 – 批号 4084026
- 质量证书 – 批号 2149004
- 质量证书 – 批号 2148014
- 质量证书 – 批号 2143001
- 质量证书 – 批号 2086004
- 质量证书 – 批号 2083012