Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Falcon®ベントキャップ T-25フラスコ用、滅菌済み、20/包装、100/ケース
Product Number354637
Falcon ベントキャップ T-25 フラスコ用にはポアサイズ0.2µmのメンブレンがついており、常にガス交換しますが、バクテリアや真菌は通り抜けることができません。
ベントキャップは一般的なインキュベーター内でのコンタミネーションを最小限に抑えます。ベントキャップならば培養液が開けたキャップに少し残ってガス交換ができなくなることはありません。振動で、キャップがインキュベーター内で取れることもありません。
材質
キャップ:ポリエチレン
ベントキャップ: 0.2µm ガス透過性メンブレン
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥7,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354637 |
| パック入数 | 20 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| キャップスタイル | スクリューキャップ, ベント |
| キャップ材質 | ポリエチレン |
| キャップカラー | 青 |
| カラー | 青 |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents