text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビューレット(摺合せコック付、Class A、色付目盛)

E-mail

チューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。耐久性のある色付きの目盛がはっきりと記され、読みやすくなっています。注意深く摺合わされた ストップコックにより正確に制御できます。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内径2 mmのストップコックプラグ付きです。このビューレットの容量公差はASTM E-287に準拠しており、ASTM E-542 に従ってキャリブレーションされています。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
2130-10 PYREX® ビューレット(摺合わせコック付、Class A) 10 mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥11,400 per case
2130-100 PYREX® ビューレット(摺合わせコック付、Class A) 100 mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥21,000 per case
2130-25 PYREX® ビューレット(摺合わせコック付、Class A) 25 mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥14,000 per case
2130-50 PYREX® ビューレット(摺合わせコック付、Class A) 50 mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥21,600 per case