text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 薬さじ(小型)V型スクープへら付

Product Number3012

E-mail
Corning® の薬さじを使えば、再使用可能な薬さじに必要な回収や再滅菌の手間を省くことができます。

• 一端はV型スクープ、他端は先細型へらです。
• 個別包装、RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニック、静電性、滅菌済み
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥13,700 per case

You might also be interested in
Stripette® ピペット
Falcon® ピペットコントローラー
Details
Product Number   3012
パック入数   1 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
Specifications Documents