Corning® 薬さじ(小型)V型スクープ丸型へら付
Product Number3013
Corning® の薬さじを使えば、再使用可能な薬さじに必要な回収や再滅菌の手間を省くことができます。
• 一端はV型スクープ、他端は丸型へらです。
• 個別包装、RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニック、静電性、滅菌済み
• 一端はV型スクープ、他端は丸型へらです。
• 個別包装、RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニック、静電性、滅菌済み
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥13,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3013 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
Specifications Documents