text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® Automation Tips for Hamilton CO-RE | Microlab® STAR™, STARlet, STARplus, Nimbus®

E-mail

  • Tip format: 96 tip
  • Tip volume range: 10 µL to 1,000 µL
  • Tip material: Conductive black or clear polypropylene
  • DNase-/RNase-/human gDNA-free
  • Nonpyrogenic
  • Available options:
    • With or without aerosol-resistant filters
    • Nonsterile or sterile
  • Compatible head: 8-channel, 96-probe
  • Rack format: ANSI/SLAS
  • Rack material: Polypropylene


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
HT-10-CBK-HTR Axygen® 10 µL Hamilton STAR Line用チップ,フィルターなし,黒,非滅菌,ハンギングチップラック入り   2304 / パック     5760 / ケース     Axygen®   ¥36,200 per case
HT-10-CBK-STK Axygen® 10 µL Hamilton STAR Line用チップ 黒 ネスタブルラック入り   2304 / パック     11520 / ケース     Axygen®   ¥183,300 per case
HT-300-CBK-STK Axygen® 300 µL Hamilton STAR Line用チップ 黒 ネスタブルラック入り 未滅菌   2304 / パック     11520 / ケース     Axygen®   ¥183,300 per case
HT-50-CBK-STK Axygen® 50 µL Hamilton STAR Line用チップ 黒 ネスタブルラック入り 未滅菌   2304 / パック     11520 / ケース     Axygen®   ¥183,300 per case
HTF-10-CBK-HTR-S Axygen® 10µL Hamilton STAR Line用チップ,フィルター付き,黒,ハンギングチップラック入り,滅菌済み   2304 / パック     2304 / ケース     Axygen®   ¥46,500 per case