text.skipToContent text.skipToNavigation

Stripette™ Serological Pipets

E-mail

  • Sterile
  • RNase-/DNase-free
  • Human DNA-free
  • Nonpyrogenic
  • Noncytotoxic
  • BSE/TSE-free
  • Exclusive anti-drip tip assures accurate delivery
  • Color-coded magnifier stripes make volume reading and size selection easier
  • Bidirectional graduations provide choice of ascending and descending scales
  • Negative graduations allow additional working volume
  • Three packaging options: Individually wrapped, paper/plastic; Individually wrapped, clear plastic; bulk packed
  • Volumetric accuracy of ±2% at full capacity


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Unit Size
4011 Costar® 1 mL ストリペット, ポリスチレン製, 個別プラスチック包装, 滅菌済み, 50/包,1000/ケース   50 / パック     1000 / ケース     Corning®   N/A per case
4012 Costar® 1 mL ストリペット, ポリスチレン製, 個別プラスチック包装, 滅菌済み, 50/包,200/ケース   50 / パック     200 / ケース     Corning®   N/A per case
4021 Costar® 2 mL ストリペット, ポリスチレン製, 個別プラスチック包装, 滅菌済み, 50/包,1000/ケース   50 / パック     1000 / ケース     Corning®   N/A per case
4051 Costar® 5 mL ストリペット, ポリスチレン製, 個別プラスチック包装, 滅菌済み, 50/包,200/ケース   50 / パック     200 / ケース     Corning®   N/A per case
4101 Costar® 10 mL ストリペット, ポリスチレン製, 個別プラスチック包装, 滅菌済み, 50/包,200/ケース   50 / パック     200 / ケース     Corning®   N/A per case
4251 Costar® 25 mL ストリペット,ポリスチレン,個別包装,滅菌済,50本/包,200本/ケース   50 / パック     200 / ケース     Corning®   N/A per case
4484 Costar® 100 mL ストリペット,ポリスチレン,個別包装,滅菌済,10本/包,100本/ケース   10 / パック     100 / ケース     Corning®   N/A per case
4492 Costar® 10 mL ワイドチップストリペット,ポリスチレン,個別包装,滅菌済,50本/包,200本/ケース   50 / パック     200 / ケース     Corning®   N/A per case
4501 50 mL Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Individually Plastic Wrapped, Sterile, 25/Bag, 100/Case N/A per case