text.skipToContent text.skipToNavigation

トランズウェルクリアー24ウェル8.0 μm、滅菌済み

Product Number3464

E-mail

• 24ウェルプレートに12個のインサートがセットされています。4プレート/ケースです。
• 細胞を観察するためには染色する必要があります。


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥31,700 per case

Details
Product Number   3464
パック入数   12 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   24 ウェル  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル形状   ラウンド  
培養面積   0.33 cm²  
推奨培地ウェル容量   0.6 mL  
推奨培地インサート容量   0.1 mL  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   あり  
メンブレン材質   ポリエステル (PET)  
メンブレン孔サイズ   8 µm  
名目孔密度   1x10⁵ pores per cm²  
メンブレン直径   6.5 mm  
フタ付き   Yes  
パッケージフォーマット   12 Inserts/Plate/Pk, 4 Plates/Cs  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Corning® アスピレーターセット
8チャンネルアダプタ―、Corning® アスピレーター用