トランズウェルクリアー6ウェル0.4μm細胞培養表面処理済み、滅菌済み
Product Number3450
 
            • 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 6ウェルプレートに6つのインサートがセットされています。4プレート/ケースです。
• 位相差顕微鏡で細胞をはっきりと見ることができます。
• 滅菌済みです。
 
						本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥43,600 per case
	Added to Your Shopping Cart
  
   Details
| Product Number | 3450 | 
| パック入数 | 6 / パック | 
| ケース入数 | 24 / ケース | 
| ブランド | Corning® | 
| プレートフォーマット | 6 ウェル | 
| プレート色 | クリア | 
| ウェルボトム | フラット | 
| ボトムの色 | クリア | 
| ウェル形状 | ラウンド | 
| 培養面積 | 4.67 cm² | 
| 推奨培地ウェル容量 | 2.6 mL | 
| 推奨培地インサート容量 | 1.5 mL | 
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 | 
| 滅菌 | Yes | 
| メンブレン材質 | ポリエチレンテレフタレート(PET) | 
| メンブレン孔サイズ | 0.4 µm | 
| 名目孔密度 | 4x10⁶ pores per cm² | 
| メンブレン直径 | 24 mm | 
| フタ付き | Yes | 
| アプリケーション | Air Liquid Interface (ALI) 培養 | 
Specifications Documents
      
      Compatible Accessories