トランズウェルクリアー12ウェル3.0μm細胞培養表面処理済み、滅菌済み
Product Number3462


• 細胞接着に最適な処理が施されています。
• 12ウェルプレートに12個のインサートがセットされています。4プレート/ケースです。
• 位相差顕微鏡で細胞をはっきりと見ることができます。
• 滅菌済みです。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥38,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3462 |
パック入数 | 12 / パック |
ケース入数 | 48 / ケース |
ブランド | Corning® |
プレートフォーマット | 12 ウェル |
プレート色 | クリア |
ウェルボトム | フラット |
ボトムの色 | クリア |
ウェル形状 | ラウンド |
培養面積 | 1.12 cm² |
推奨培地ウェル容量 | 1.5 mL |
推奨培地インサート容量 | 0.5 mL |
表面処理 | 細胞培養表面処理 |
滅菌 | Yes |
メンブレン材質 | ポリエチレンテレフタレート(PET) |
メンブレン孔サイズ | 3 µm |
名目孔密度 | 2x10⁶ pores per cm² |
メンブレン直径 | 12 mm |
フタ付き | Yes |
Specifications Documents
Compatible Accessories