Corning® CellBIND®表面 ハイパーフラスコM滅菌済み, バーコード付, 4/包, 4/ケース
Product Number10020
High Yield PERformance Flask M ハイパーフラスコMは、マニュアルでの操作に特化したデザインです。ハイパーフラスコ自体はもともとオートメーションを想定して開発されました。ベンチトップで使用する頻度が増えたことから、Corning はハイパーフラスコMのデザインを見直し、新たな特長を追加しました。
人間工学に基づいた新しいキャップ –ライナーキャップの滑らかな使用感で操作者の開け閉めの際の負担を軽減します。
新しいメディウムガイド – 新しいデザインで、泡立ちを抑え、マニュアルでのスピーディな液体の出し入れを可能にしています。
ロット/シリアル番号表示 – ロット番号を含む固有のシリアル番号が、肉眼で読み取れる数字と、ハンドヘルドバーコードリーダーで読み取り可能のバーコードで、フラスコ一つ一つに記されており、ロットトレースが可能です。
USP クラス VI 原料 – クラス100,000 クリーンルームの管理された環境でモールディング・組み立てています。
滅菌済み – 滅菌保証レベル(SAL) 10-6
クリーンルームパッケージ –個別二重包装です。
革新的な10層構造 – ポリスチレン製の増殖表面は10層すべて内部でつながっています。
最適な増殖 – Corning CellBIND® 表面処理済みのガス透過性ポリスチレンは、細胞の接着と増殖に適しています。
高い細胞収量 – 細胞収量が10倍になることで生産性とキャパシティが向上します。
時間とスペースの節約 –従来型の175 cm2フラスコを10個と比較して1個で済むので処理時間とインキュベーター内で占めるスペースを削減できます。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
HYPERFlaskは、T-175フラスコ10個と比較してプラスチック使用量を50%削減しています。
¥56,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 10020 |
| パック入数 | 4 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 1720 cm² |
| フラスコ形状 | 長方形 |
| ネック形状 | ストレート |
| 表面処理 | Corning CellBIND表面 |
| 目盛り | No |
| キャップスタイル | フラットトップ |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| 推奨培地容量 | 560 mL |
| 滅菌 | あり |
| 推奨容量 | 560 mL |
Specifications Documents