Corning® ハイパーフラスコM , 無処理, 滅菌済み, バーコード付,1/包,4/ケース
Product Number10031
(This is the suggested replacement for 10032.)
High Yield PERformance Flask M ハイパーフラスコMは、マニュアルでの操作に特化したデザインです。ハイパーフラスコ自体はもともとオートメーションを想定して開発されました。ベンチトップで使用する頻度が増えたことから、Corning はハイパーフラスコMのデザインを見直し、新たな特長を追加しました。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
HYPERFlaskは、T-175フラスコ10個と比較してプラスチック使用量を50%削減しています。
¥51,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 10031 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 1720 cm² |
| フラスコ形状 | 長方形 |
| ネック形状 | ストレート |
| 表面処理 | 無処理 |
| 目盛り | No |
| キャップスタイル | フラットトップ |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| 推奨培地容量 | 560 mL |
| 滅菌 | あり |
| 推奨容量 | 560 mL |
Specifications Documents