text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルカルチャーフラスコ 250 mL プラグシールキャップストレートネック

Product Number353024

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


  • ノンパイロジェニックテスト済みです。
  • 用量目盛りと書き込みエリア付きです。
  • 培養面積と容量は記載の通りです。


One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥47,700 per case

You might also be interested in
Corning® 15mL 遠沈管
Stripette® ピペット
内ネジキャップクライオジェニックバイアル
Details
Product Number   353024
パック入数   5 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Falcon®  
フラスコ形状   長方形  
ネック形状   ストレート  
表面処理   細胞培養表面処理  
目盛り   Yes  
キャップスタイル   プラグシール  
キャップ直径   22 mm  
キャップカラー   青  
滅菌   Yes  
目盛りの範囲   10 - 200 mL  
培養面積   75 cm²  
Specifications Documents