text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Stripettor® Pro ピペットコントローラー

Product Number4900

E-mail

ガラス及びプラスチック製の0.5 mLから100 mLのピペットに使用できる、軽量で人間工学に基づいた設計の電動ピペットコントローラーです。操作しやすい位置にある速度及びモード切替ボタンで様々な容量や粘性のある液体を扱う際に素早い作業が可能です。吸引及び排出速度は操作ボタンで制御します。フルチャージの状態で、6時間連続使用可能です。

 

・液晶ディスプレイで常に速度、モード、バッテリーの状態を可視化
・最適な場所に位置する操作ボタン
・速度はHIGHとLOWそれぞれで3段階に設定可能
・3ポジションチャージングスタンド
・リチウムイオン電池
・ユニバーサル充電アダプター、0.2 μm PTFE フィルター、壁掛けホルダードが付属
 


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥40,000 per case

You might also be interested in
Stripette® ピペット
クリーンルームパッケージ Stripette®
PYREX® メスピペット(穴大)
Details
Product Number   4900
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
互換性   0.5 – 100 mL ガラス製、プラスチック製ピペット  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Corning® PTFE製孔径0.2μmエアフィルター
Corning® PTFE製孔径0.45μmエアフィルター
Corning® シリコーン製ピペットホルダー
ユニバーサル充電アダプター
カラーノーズピース4個セット(オレンジ、黄、緑、赤)
チャージングスタンド

チャージングスタンド

4998

¥10,500 per case