text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ボトルトップディスペンサー、2.5 - 25 mL

Product Number6843

E-mail

Corning ボトルトップディスペンサーは有機および無機液体の分注に最適なソリューションです。特殊な空気パージと閉鎖循環方式により分注時や非使用時に試薬をロスしません。ディスペンサーには直径の異なる4 種類のアダプターが付属し、複数のボトルサイズに対応しています。伸縮性吸引チューブは、ボトルの高さに応じてスムーズに調整できます。内蔵再キャリブレーション機構によりラボ内で簡単にキャリブレーションができ、寿命の長いディスペンサーでも高い再現性を保つことができます。全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。Corning ボトルトップディスペンサーは多様な化学溶液に使用することができます。試薬と直接接触する部位は、プラチナ、セラミック、PTFE、ホウケイ酸ガラスなど耐薬品性に優れた素材でできています。

特長と利点

  • 6 種類の容量タイプがあり、1回あたり0.25~100 mLの分注が可能です。
  • 内蔵再キャリブレーション機構付きで簡単にラボ内でキャリブレーションができます。
  • クイック容量ロックノブ*により正確で再現性の高い容量設定ができます。
  • コンタミネーション対策として全てオートクレーブが可能です。
  • 360°回転が可能なバルブブロックにより、しっかりとボトルに接続したままあらゆる方向で使用できます。
  • 3ポジション排出チューブは、分注、サンプル回収、廃棄に便利です。
  • 独自の液だれ防止システムで安全に作業ができます。
  • 簡単に分解、清掃ができます。

*100 mL ディスペンサーは、容量調節ネジが付属します。

注:ボトルは別売りです。



¥64,800 per case

You might also be interested in
PYREX® 広口メジュームびん
Corning® ポリスチレン(PS)製ストレージボトル
Corning® PET製ストレージボトル
Details
Product Number   6843
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Corning® 排出チューブ、保護カバー付き、2.5 - 10 mL