text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PET储液瓶

电子邮件

产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
431530 Corning® 125 mL方形PET储液瓶,带45 mm盖   12 /包     24 /箱     Corning®   N/A per case
431531 Corning® 250 mL方形PET储液瓶,带45 mm盖   12 /包     24 /箱     Corning®   N/A per case
431532 Corning® 500 mL方形PET储液瓶,带45 mm盖   12 /包     24 /箱     Corning®   N/A per case
431533 Corning® 1L方形PET储液瓶,带45 mm盖   12 /包     24 /箱     Corning®   N/A per case
431729 Corning® 30 mL八角PET储液瓶,带31.7 mm螺旋盖,无菌   120 /箱     Corning®   N/A per case
431730 Corning® 60 mL八角PET储液瓶,带18 mm螺旋盖,无菌   96 /箱     Corning®   N/A per case
431731 Corning® 125 mL八角PET储液瓶,带31.7 mm螺旋盖,无菌   24 /包     48 /箱     Corning®   N/A per case
431732 Corning® 250 mL八角PET储液瓶,带31.7 mm螺旋盖,无菌   24 /包     48 /箱     Corning®   N/A per case
431733 Corning® 500 mL八角PET储液瓶,带31.7 mm螺旋盖,无菌   12 /包     24 /箱     Corning®   N/A per case
431734 Corning® 1L八角PET储液瓶,带31.7 mm螺旋盖,无菌   12 /包     24 /箱     Corning®   N/A per case