text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellBIND® 24-well Clear Multiple Well Plates, Flat Bottom, with Lid, Sterile

产品编号3337

电子邮件
  • 1.9cm² growth area per well
  • Flat bottoms
  • Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
  • Individual alphanumerical codes for well identification
  • Uniform footprint for ease in stacking
  • Corning® CellBIND® surface treated for optimal cell attachment
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


You might also be interested in
Corning® 表面处理培养皿
Falcon® 细胞培养皿
Corning® 96孔透明聚苯乙烯微孔板
Falcon® 培养板
详情
产品编号   3337
パック入数   5 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   24 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   フラット  
ウェル容量   3.4 mL  
培養面積   1.9 cm² (approx.)  
推奨培地ウェル容量   0.38 - 0.57 mL  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
产品规格文件