Splitter-Minimodul
Corning Optical Communications bietet anschlussfertige Splitter Minimodule an, die sich für alle Glasfaser-Hardware eignen, wo höchste Dichte erforderlich ist. Das Splitter-Minimodul 900 Mikron basiert auf der PLC (Planar Lightwave Circuit) Technologie, die eine kompakte Größe hat. Es sind 1xN- und 2xN-Konfigurationen verfügbar.
Sie kombinieren die kleinen Abmessungen von nackten Splittern mit den mit den Vorteilen der Vorverkabelung in FTTH-Netzen. Alle Splitter-Minimodule werden mit Cornings Glasfaser mit geringem Biegeverlust geliefert LBL® Glasfaser (konform mit dem ITU G.657.A2 Standard) mit einem einem Durchmesser von 900 Mikron. Qualifizierungen werden durchgeführt gemäß der Spezifikation IEC-61753-1 durchgeführt.
Splitter Module
Output Adapter
Input Adapter
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| SPT0N00221102L1501509 | Splitter Minimodule, 1x2, Spliced Input, LC APC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N00221104L1501509 | Splitter Minimodule, 1x4, Spliced Input, LC APC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N00221108L1501509 | Mini módulo divisor, divisor 1x8, entrada empalmada, salida LC APC, piernas de 150 cm | |
| SPT0N00221116L1501509 | Mini módulo divisor, divisor 1x16, entrada empalmada, salida LC APC, piernas de 150 cm | |
| SPT0N00221132L1501509 | Mini módulo divisor, divisor 1x32, entrada empalmada, salida LC APC, piernas de 150 cm | |
| SPT0N00221164L1501509 | Mini módulo divisor, divisor 1x64, entrada empalmada, salida LC APC, piernas de 150 cm | |
| SPT0N00221202L1501509 | Minimódulo divisor, divisor 2x2, entrada empalmada, salida LC APC, piernas de 150 cm | |
| SPT0N00221204L1501509 | Mini módulo divisor, divisor 2x4, entrada empalmada, salida LC APC, piernas de 150 cm | |
| SPT0N00221208L1501509 | Mini módulo divisor, divisor 2x8, entrada empalmada, salida LC APC, piernas de 150 cm | |
| SPT0N00221216L1501509 | Minimódulo divisor, divisor 2x16, entrada empalmada, salida LC APC, piernas de 150 cm | |
| SPT0N00221232L1501509 | Splitter Minimodule, 2x32, Spliced Input, LC APC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N00221264L1501509 | Splitter Minimodule, 2x64, Spliced Input, LC APC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N005C1102L1501509 | Splitter Minimodule, 1x2, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N005C1104L1501509 | Splitter Minimodule, 1x4, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N005C1108L1501509 | Splitter Minimodule, 1x8, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N005C1116L1501509 | Splitter Minimodule, 1x16, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N005C1132L1501509 | Splitter Minimodule, 1x32, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N005C1164L1501509 | Splitter Minimodule, 1x64, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N005C1202L1501509 | Splitter Minimodule, 2x2, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N005C1204L1501509 | Splitter Minimodule, 2x4, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N005C1208L1501509 | Splitter Minimodule, 2x8, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N005C1216L1501509 | Splitter Minimodule, 2x16, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N005C1232L1501509 | Splitter Minimodule, 2x32, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N005C1264L1501509 | Splitter Minimodule, 2x64, Spliced Input, SC UPC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N006C1102L1501509 | Splitter Minimodule, 1x2, Spliced Input, SC APC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N006C1104L1501509 | Splitter Minimodule, 1x4, Spliced Input, SC APC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N006C1108L1501509 | Splitter Minimodule, 1x8, Spliced Input, SC APC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N006C1116L1501509 | Splitter Minimodule, 1x16, Spliced Input, SC APC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N006C1132L1501509 | Splitter Minimodule, 1x32, Spliced Input, SC APC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N006C1164L1501509 | Splitter Minimodule, 1x64, Spliced Input, SC APC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N006C1202L1501509 | Splitter Minimodule, 2x2, Spliced Input, SC APC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N006C1204L1501509 | Splitter Minimodule, 2x4, Spliced Input, SC APC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N006C1208L1501509 | Splitter Minimodule, 2x8, Spliced Input, SC APC Output, 150 cm legs | |
| SPT0N006C1216L1501509 | Minimódulo divisor, divisor 2x16, entrada empalmada, salida SC APC, piernas de 150 cm | |
| SPT0N006C1232L1501509 | Minimódulo divisor, divisor 2x32, entrada empalmada, salida SC APC, piernas de 150 cm | |
| SPT0N006C1264L1501509 | Splitter-Minimodul, 2x64, gespleißt Eingang, SC APC Ausgang, 150 cm Peitschen | |
| SPT0N6C6C1102L1501509 | Splitter Minimodule, 1x2 SC APC Input, SC APC Output | |
| SPT0N6C6C1104L1501509 | Splitter Minimodule, 1x4 SC APC Input, SC APC Output | |
| SPT0N6C6C1108L1501509 | Splitter Minimodule, 1x8 SC APC Input, SC APC Output | |
| SPT0N6C6C1116L1501509 | Splitter-Minimodul, 1x16 SC APC Eingang, SC APC Ausgang | |
| SPT0N6C6C1132L1501509 | Splitter-Minimodul, 1x32 SC APC Eingang, SC APC Ausgang | |
| SPT0N6C6C1164L1501509 | Splitter Minimodule, 1x64 SC APC Input, SC APC Output | |
| SPT0N6C6C1202L1501509 | Splitter-Minimodul, 2x2 SC APC Eingang, SC APC Ausgang | |
| SPT0N6C6C1204L1501509 | Splitter Minimodule, 2x4 SC APC Input, SC APC Output | |
| SPT0N6C6C1208L1501509 | Splitter-Minimodul, 2x8 SC APC Eingang, SC APC Ausgang | |
| SPT0N6C6C1216L1501509 | Minimódulo splitter | |
| SPT0N6C6C1232L1501509 | Splitter Minimodule, 2x32 SC APC Input, SC APC Output | |
| SPT0N6C6C1264L1501509 | Splitter-Minimodul, 2x64 SC APC Eingang, SC APC Ausgang |