text.skipToContent text.skipToNavigation

Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel

Als führender Anbieter für optische Verbindungslösungen entwickelt und produziert Corning die ROC Drop-Kabelreihe mit werkseitig gefertigten, speziell geschutzten Steckverbindern für den Außenbereich, um Kosten und Zeit für die Installation von Drop-Kabeln zu sparen. Die speziell geschützten Steckverbinder von Corning® bieten hervorragende Haltbarkeit und Zuverlässigkeit im Kundenanschlussbereich des Netzwerks. Dieses vorkonfektionierte Kabel bietet zudem signifikante Verbesserungen in der Kabelhandhabung.
Durch das ROC Drop-Kabeldesign werden Probleme mit der Kabelkapazität praktisch beseitigt. ROC Drop-Kabel ermöglichen eine leichte Kabelführung zum ONT. Installateure werden mit diesem neuen Design eine Reduzierung des Platzbedarfs in ihren Installationsfahrzeugen feststellen können.

Type de câble ROC™ dielectric drop
Type de connecteur B

Produkte

Produktnummer Produktname
00D101JB49R010M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 20 m, bulk packaging
00D101JB49R020M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 20 m, bulk packaging
00D101JB49R040M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 40 m, bulk packaging
00D101JB49R050M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 50 m, bulk packaging
00D101JB49R060M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 60 m, bulk packaging
00D101JB49R065M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 65 m, bulk packaging
00D101JB49R075M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 75 m, bulk packaging
00D101JB49R085M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 85 m, bulk packaging
00D101JB49R100M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 100 m, bulk packaging
00D101JB49R110M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 110 m, bulk packaging
00D101JB49R150M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 150 m, bulk packaging
00D101JB49R200M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 200 m, bulk packaging
00D101JB49R300M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 300 m, bulk packaging
D1D101JB49R008M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® Pigtail, dielectric, 8 m, bulk packaging
D1D101JB49R010M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 10 m, bulk packaging
D1D101JB49R012M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 12 m, bulk packaging
D1D101JB49R014M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 14 m, bulk packaging
D1D101JB49R016M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 16 m, bulk packaging
D1D101JB49R018M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 18 m, bulk packaging
D1D101JB49R020M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 22 m, bulk packaging
D1D101JB49R022M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 22 m, bulk packaging
D1D101JB49R024M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 24 m, bulk packaging
D1D101JB49R026M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 26 m, bulk packaging
D1D101JB49R028M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 28 m, bulk packaging
D1D101JB49R030M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 30 m, bulk packaging
D1D101JB49R035M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 35 m, bulk packaging
D1D101JB49R040M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 45 m, bulk packaging
D1D101JB49R045M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 50 m, bulk packaging
D1D101JB49R050M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 50 m, bulk packaging
D1D101JB49R055M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 55 m, bulk packaging
D1D101JB49R060M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 60 m, bulk packaging
D1D101JB49R065M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 70 m, bulk packaging
D1D101JB49R070M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 75 m, bulk packaging
D1D101JB49R075M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 75 m, bulk packaging
D1D101JB49R080M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 80 m, bulk packaging
D1D101JB49R085M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 85 m, bulk packaging
D1D101JB49R100M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 100 m, bulk packaging
D1D101JB49R110M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 110 m, bulk packaging
D1D101JB49R150M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 150 m, bulk packaging
D1D101JB49R200M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 200 m, bulk packaging
D1D101JB49R300M Evolv® konfektionierte ROC™ Drop-Kabel, Pushlok® dielectric, 300 m, bulk packaging