text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo tight buffered MIC®, Riser

Os cabos riser MIC® da Corning são projetados para uso em ambientes riser e de uso geral para backbone interno e instalações horizontais. Esses cabos multifibras usam fibras com buffer de 900 μm para permitir uma decapagem fácil e consistente e facilitar a terminação. As fibras são cercadas por membros de rigidez dielétrica e protegidas por um revestimento externo retardante de chama. A estrutura de cabo totalmente dielétrica não exige aterramento ou ligação, tornando esses cabos ideais para roteamento dentro de edifícios, inclusive poços de riser, para salas de telecomunicações e estações de trabalho. Os cabos riser MIC atendem aos requisitos de aplicação do Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®) e os critérios de teste ICEA S-83-596. São listados no OFNR e FT-4 para riser e uso geral.

Produtos

Número do produto Nome do produto
002E81-31131-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 2 F, Single-mode (OS2)
002K81-31130-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 2 F, 62.5 µm multimode (OM1)
002T81-31131-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 2 F, 50 µm multimode (OM2)
002T81-31180-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 2 F, 50 µm multimode (OM3)
002T81-31190-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 2 F, 50 µm multimode (OM4)
002T81-31191-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 2 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
002U81-32131-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 2 F, ClearCurve® ZBL, Single-mode (OS2)
004E81-31131-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 4 F, Single-mode (OS2)
004K81-31130-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 4 F, 62.5 µm multimode (OM1)
004T81-31131-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 4 F, 50 µm multimode (OM2)
004T81-31180-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 4 F, 50 µm multimode (OM3)
004T81-31190-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 4 F, 50 µm multimode (OM4)
004T81-31191-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 4 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
006E81-31131-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 6 F, Single-mode (OS2)
006K81-31130-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 6 F, 62.5 µm multimode (OM1)
006T81-31131-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 6 F, 50 µm multimode (OM2)
006T81-31180-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 6 F, 50 µm multimode (OM3)
006T81-31190-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 6 F, 50 µm multimode (OM4)
006T81-31191-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 6 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
006U81-31131-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 6 F, ClearCurve® ZBL, Single-mode (OS2)
008E81-31131-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 8 F, Single-mode (OS2)
008K81-31130-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 8 F, 62.5 µm multimode (OM1)
008T81-31131-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 8 F, 50 µm multimode (OM2)
008T81-31180-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 8 F, 50 µm multimode (OM3)
008T81-31190-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 8 F, 50 µm multimode (OM4)
008T81-31191-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 8 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
012E81-33131-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 12 F, Single-mode (OS2)
012K81-33130-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 12 F, 62.5 µm multimode (OM1)
012T81-33131-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 12 F, 50 µm multimode (OM2)
012T81-33180-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 12 F, 50 µm multimode (OM3)
012T81-33190-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 12 F, 50 µm multimode (OM4)
012T81-33191-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 12 F, 50 µm multimode, extended 10G distance (OM4)
012U81-33131-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 12 F, ClearCurve® Single-mode (OS2)
018E81-33131-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 18 F, Single-mode (OS2)
018K81-33130-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser
018T81-33131-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser
018T81-33180-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser
018T81-33190-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser
018T81-33191-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser
024E81-33131-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 24 F, Single-mode (OS2)
024K81-33130-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser
024T81-33131-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser
024T81-33180-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser
024T81-33190-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser
024T81-33191-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser
024Z81-33131-24 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, 24 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)