text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo tight buffered MIC®, Plenum

Os cabos plenum MIC® da Corning são projetados para uso em ambientes plenum, riser e de uso geral para backbone interno e instalações horizontais. Esses cabos multifibras usam fibras com buffer de 900 μm para permitir uma decapagem fácil e consistente e facilitar a terminação. As fibras são cercadas por membros de rigidez dielétrica e protegidas por um revestimento externo retardante de chama. A estrutura de cabo totalmente dielétrica não exige aterramento ou ligação Os cabos plenum MIC são ideais para roteamento dentro de edifícios, dentro de áreas plenum e poços de riser, para salas de telecomunicações e estações de trabalho. Os cabos plenum MIC atendem aos requisitos de aplicação do Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®) e são listados no OFNP e no FT-6.

Produtos

Número do produto Nome do produto
002E88-31131-29 Cable tight-buffered MIC®, Plenum, 2 F, monomodo (OS2)
002K88-31130-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
002T88-31131-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
002T88-31180-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
002T88-31190-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
002T88-31191-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
002Z88-31131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum, 2 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
004E88-31131-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
004K88-31130-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
004T88-31131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
004T88-31180-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
004T88-31190-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
004T88-31191-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
004Z88-31131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum, 4 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
006E88-31131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
006K88-31130-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
006T88-31131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
006T88-31180-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
006T88-31190-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
006T88-31191-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
006U88-31131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
006Z88-31131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
008E88-31131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
008K88-31130-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
008T88-31131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
008T88-31180-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
008T88-31190-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
008T88-31191-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
008Z88-31131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum, 8 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
012E88-33131-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
012K88-33130-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
012T88-33131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
012T88-33180-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
012T88-33190-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
012T88-33191-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum
012Z88-33131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum, 12 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
018E88-33131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
018K88-33130-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
018T88-33131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
018T88-33180-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
018T88-33190-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
018T88-33191-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
024E88-33131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
024K88-33130-29 Cable tight buffered MIC®, Plenum, 24 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm
024T88-33131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
024T88-33180-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
024T88-33190-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
024T88-33191-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum
024Z88-33131-29 MIC® Tight-Buffered Cable, Plenum, 24 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)