Casete de empalme con pigtails CCH
Los casetes de empalme CCH con pigtail permiten realizar en campo un empalme más rápido y una fácil gestión modular de la conectorización dentro de la carcasa. Los casetes de empalme CCH con pigtail están precargados y enrutados previamente para un empalme por fusión rápido de pigtails de fibra individual o ribon, utilizando la misma plataforma de ahorro de espacio que el casete de empalme CCH estándar.
Tipo de adaptador
Número de fibras
Categoría de la fibra
Pulido
Tipo de protectores de empalme
Termorretráctil de fibra única
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CCH-CS12-6C-P00RE | Casete de empalme con pigtail CCH, 12 F, SC APC simplex, monomodo (OS2), fibra única (250 µm) | |
| CCH-CS24-B3-P00RE | Casete de empalme con pigtail CCH, 24 F, LC APC dúplex, monomodo (OS2), fibra única (250 µm) | |
| CCH-CS24-A9-P00RE | Casete de empalme con pigtail CCH, 24 F, LC UPC dúplex, monomodo (OS2), fibra única (250 µm) | |
| CCH-CS12-E4-P00QE | Casete de empalme CCH con pigtails, 12 F, dúplex LC, celeste, multimodo de 50 µm (OM4) | |
| CCH-CS12-G7-P00BE | Casete de empalme CCH con pigtails, 12 F, dúplex SC, negro, multimodo de 50 µm (OM2) | |
| CCH-CS12-6T-P00RE | Casete de empalme con pigtail CCH, 12 F, conector ST® compatible, individual UPC, monomodo (OS2), fibra monomodo (250 µm) | |
| CCH-CS12-A9-P00RE | Casete de empalme CCH con pigtails, 12 F, dúplex LC UPC, monomodo (OS2), fibra monomodo (250 µm) | |
| CCH-CS12-E7-P00TE | Casete de empalme CCH con pigtails, 12 F, dúplex SC, celeste, multimodo de 50 µm (OM3/4) | |
| CCH-CS24-AD-P00TE | Casete de empalme con pigtails CCH, 24 F, obturador dúplex LC, celeste, multimodo de 50 µm (OM3) | |
| CCH-CS24-AV-P00QE | Casete de empalme CCH con pigtails, 24 F, obturador dúplex LC, celeste, multimodo de 50 µm (OM4), violeta | |
| CCH-CS24-D3-P00BE | Casete de empalme CCH con pigtails, 24 F, dúplex LC, negro, multimodo de 50 µm (OM2) |